Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:13:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2215-E-XL-TVP2-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2215-E-TVP2-C3, NJ2215E.TVP2.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 192.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 208.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 38.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 87 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 96 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 118,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 88,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 114,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 94,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2215-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch