Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:20:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N228-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 460.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 79.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.150 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 9,54 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 154 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 236 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 3,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 225 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollengeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Änderungskennzeichen | E | Verstärkte Ausführung |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch