Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:58:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20205-TVP
Tonnenlager
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Ersetzt
20205T
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 24.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.260 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,135 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 30,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43,9 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch