Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:59:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29317-E1-XL
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 293..-E1-XL, ohne Bordring
Ersetzt
29317-E1
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
T | 39 mm | Höhe |
Ca | 420.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.110.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 158.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.260 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,62 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 120 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 129 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 153 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 92 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 109,5 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 138,5 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 20 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T3 | 24,5 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T5 | 34,5 mm | Abstand Wellenscheibe - Käfig |
A | 50 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Wärmebehandlung | Standard | Standard |
Verdrehsicherung an der Gehäusescheibe | Ohne | Ohne |
Hebebohrungen | Ohne | |
Eingeengte Breite und Neigungsschwankung | Norm | Norm |
Messprotokoll | Ohne | Ohne |
Eigenschaften