Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:04:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81126-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 130 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 170 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 12 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 250.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 900.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 80.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 760 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,368 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 135 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 165 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |