Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:10:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89416-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
T | 54 mm | Höhe |
Ca | 560.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.770.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 183.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,645 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 83 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 170 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89416-M | Axialrollenkranz | |
GS89416 | Gehäusescheibe | |
WS89416 | Wellenscheibe |