Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:40:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89314-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 14 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
T | 34 mm | Höhe |
Ca | 239.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 830.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 76.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,796 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 123 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 76 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 72 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 125 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 34 mm | Breite |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 70 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89314-TV | Axialrollenkranz | |
GS89314 | Gehäusescheibe | |
WS89314 | Wellenscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte