Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:45:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKSR5-PS
Gelenkkopf
NIRO-Gelenkkopf, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 19 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 6.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.800 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 5 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 13 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 42,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 8 mm | Breite Innenring |
≈m | 16 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 11,1 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 7,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M5 | Gewindegröße |
h | 33 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 6 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 13 ° | Kippwinkel |
l1 | 19 mm | Gewindelänge |
l7 | 9 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0,003 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,003 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Gewindetype | Nicht klemmbar | |
Montagegewinde | Außengewinde | |
Schmiernippel | Nicht nachschmierbar | |
Gewinde - Gewindestift | Nein | |
Gewinde | Rechtsteigend | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Without | ohne |
Material Gleitschicht | Gleitfolie |
Eigenschaften