Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:31:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2320-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2320K.M.C3
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 73 mm | Breite |
Cr | 196.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 79.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 114 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 125 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 110 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 182,7 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 130,82 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,38 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,67 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,59 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,75 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2320 | Spannhülse |
Betriebsbedingungen für Lager 2320-K-M-C3
In Arbeit für 2320-K-M-C3
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden