Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:02:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2318-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2318K.M.C3
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 64 mm | Breite |
Cr | 156.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 58.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 104 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 112 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 100 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 159,81 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 115,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 0,1 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,39 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,64 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,53 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,71 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2318 | Spannhülse |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden