Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:38:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2212-2RS-TVH-C3>N
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
D | 110 mm | Outside diameter |
B | 28 mm | Width |
Cr | 30.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 730 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.750 1/min | Limiting speed |
≈m | 1,14 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 69 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 101 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 95,209 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 99,49 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 78 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 70,4 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,18 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 3,47 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 5,37 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 3,64 | Static axial load factor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch