Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:39:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1320-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 13..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
1320K.M.C3
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 47 mm | Breite |
Cr | 145.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 57.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 114 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 132 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 108 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 181,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 135,92 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 2,4 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,81 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H320 | Spannhülse |
Zuletzt angesehene Produkte