Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 30.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 730 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 95,16 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 78 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,47 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,37 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,64 | Statischer Axiallastfaktor |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden