Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:56:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE30-XL-NPP-NR
Spannlager
Spannlager RAE..-NPP-NR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RAE30-NPP-NR
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 23,8 mm | Breite |
B1 | 35,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 19.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
S | 9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 37,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
A | 4,98 mm | Abstand Sicherungsring |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
-0,3 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
D2 | 67,7 mm | Außendurchmesser Sicherungsring |
0 mm | Breite Sicherungsring oberes Abmaß | |
-0,1 mm | Breite Sicherungsring unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |