Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:07:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE70-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GNE70-KRR-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite |
Cur | 3.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 75,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 104.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 68.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 4,059 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 37 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 41 mm | Breite über Dichtungen |
S | 26 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 92,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 127 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 12 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 102 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte