Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:47:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ212-XL-N2-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage
Ersetzt
QJ212-N2-MPA
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
D | 110 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 94.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 87.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 12.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.400 1/min | Reference speed |
≈m | 0,942 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 69 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 101 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 92,95 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 77,05 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 59,5 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
an | 5 mm | Hight retaining slot |
bn | 6,5 mm | Width retaining slot |
rn | 0,5 mm | Radius retaining slot |
45 ° | Angle retaining slot | |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
2015-02-13 | Broschüre | OVL | Deutsch
Vierpunktlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden