Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:41:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ205-XL-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ205-MPA
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,159 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 31 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 46 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43,06 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 33,94 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 27 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |