Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:31:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


688-2RSR-HLN
Rillenkugellager
Rillenkugellager 68..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
Cr | 1.710 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 710 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 44 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,004 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 9,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 14,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 13,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 14,4 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 10,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,9 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLN | - |
Dichtung | 2RSR | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch