Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6321-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6321M.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 225 mm | Außendurchmesser |
B | 49 mm | Breite |
Cr | 188.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 150.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,678 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 119 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 211 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 187,92 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 144,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,7 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6321-M
In Arbeit für 6321-M
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch