Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:13:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6320-2RSR-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 47 mm | Breite |
Cr | 177.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 137.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.940 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 7,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 114 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 179,14 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 184,58 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 138,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,7 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden