Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:42:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6317-2Z-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6317.2ZR.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
Cr | 141.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 97.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 151,58 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 154,9 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 114 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,3 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden