Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6300-H-2RSR-C3>N
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 7.650 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.470 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 199 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,057 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 27,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 29,4 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 19,4 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 17,8 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,2 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >N | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | H | Designvariante H (H-Serie) |
Dichtung | 2RSR | Berührende Dichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden