Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:51:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6300-B-2Z-L278-SNZ1
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 8.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.450 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 53,8 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 26,83 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 29,03 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 18,17 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 16,86 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 11,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | L278 | Fett (L278/kundenspezifisch) |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch