Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:20:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6232-M-J20AA-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-M-J20AA, single row, solid brass cage, ceramic coated
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 160 mm | Bore diameter |
D | 290 mm | Outside diameter |
B | 48 mm | Width |
Cr | 212.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 203.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 9.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.050 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.100 1/min | Reference speed |
≈m | 14,7 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 174 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 276 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 245,6 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 204,94 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 15,2 | Calculation factor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden