Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:45:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6224-2RSR
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Ersetzt
6224.2RSR
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 120 mm | Bore diameter |
D | 215 mm | Outside diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 154.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 123.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.770 1/min | Limiting speed |
≈m | 5,689 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 132 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 203 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 185,04 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 190,5 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 151,05 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,8 | Calculation factor |


Alle
Deutsch