Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6220-J20AA-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
Ersetzt
6220.C3.J20A, 6220.C3.J20AA
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 93.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,178 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 112 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 168 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 155,45 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 125,08 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6220-J20AA
In Arbeit für 6220-J20AA
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch