Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:23:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61948-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61948M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 211.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 240.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.330 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,39 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 250,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 309,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 298 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 262,85 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden