Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:54:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61940-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
61940.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 158.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 168.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,08 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 210,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 269,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 255,25 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 225,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 61940
In Arbeit für 61940
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch