Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:24:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61936-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
61936.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 131.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 136.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,17 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 188,8 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 241,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 228,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 202,16 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch