Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:57:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61934-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
61934.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 109.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 114.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 178,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 221,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 212,62 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 187,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch