Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:35:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61917-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 619, single row, steel sheet metal cage
Ersetzt
61917.C3
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 85 mm | Bore diameter |
D | 120 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 34.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 31.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.690 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.400 1/min | Reference speed |
≈m | 0,557 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 91 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 114 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 110,02 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 97,14 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16,6 | Calculation factor |


Alle
Deutsch