Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:57:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 124.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.260 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 248,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 291,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 281,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 259,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch