Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:48:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61834-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61834M.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 65.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 73.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 176 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 209 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 200,78 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 184,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.