Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:52:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 65 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 7.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 440 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,054 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 63 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 60,05 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 55,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden