Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61809-2RZ-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RZ-Y, einreihig, Deckscheiben, Messingblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,039 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 53,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 55,22 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 49,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |