Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:23:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61809-2RSR-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,039 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 56 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 53,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 55,22 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 49,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden