Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:05:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6056-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6056M.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 65 mm | Breite |
Cr | 320.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 435.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.070 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 31,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 294,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 405,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 377,45 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 324,05 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,8 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch