Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:42:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6036-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6036M.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 199.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 190,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 269,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 249,25 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 211,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |