Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:36:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6030-J20C-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 60..-J20C, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 150 mm | Bore diameter |
D | 225 mm | Outside diameter |
B | 35 mm | Width |
Cr | 131.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 124.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5.600 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.950 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.850 1/min | Reference speed |
≈m | 4,32 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 160,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 214,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 201,42 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 173,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16 | Calculation factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | JN | Steel sheet metal |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
Coating | J20C | Current insulation, inner ring ceramic coated |
Bore type | Z | Cylindrical |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch