Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:57:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6015-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6015.2RS, 6015.2RSR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 42.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.020 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,678 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 81 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 102,58 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 105,34 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 88,05 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,8 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch