Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:52:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6013-2RSR-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6013.2RSR.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 25.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,437 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 71 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 94 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 88,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 91,52 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 76,225 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,7 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden