Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:06:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6012-2RSR-L038
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 95 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.230 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.750 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,419 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 89 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,88 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 85,98 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 71,325 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden