Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:49:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16044-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
16044.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 198.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 240.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.310 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,492 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 230,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 329,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 298,05 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 262,8 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden