Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:29:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 65.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,567 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 175,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 159,48 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 140,72 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 16024
In Arbeit für 16024
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch