Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:26:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53322-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 533..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing
Ersetzt
53322MP
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 190 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 67,2 mm | Höhe |
Ca | 280.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 740.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.790 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,701 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 158 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 150 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 113 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 187 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 140 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 51 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 72 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 3 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U322 | Unterlagscheibe |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern