Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:02:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53206
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 52 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 17,8 mm | Höhe |
Ca | 23.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 46.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,152 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 43 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 42 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 32 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 52 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 45 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 22 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 20 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,014 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U206 | Unterlagscheibe |