Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:14:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52218
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 135 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 62 mm | Höhe |
Ca | 119.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 13.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,055 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 90 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 108 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 93 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 14 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,54 | Minimallastfaktor |