Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:35:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71980-MP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 719..-MP, single row, solid brass cage
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Outside diameter |
B | 65 mm | Width |
Cr | 410.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 770.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.690 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.040 1/min | Reference speed |
≈m | 39,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 414,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 525,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 533 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 488,3 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 452 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 168,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |