Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:54:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3805-2RS
Schrägkugellager
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3805 2RS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 285 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 36 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 27 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 35 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 33,12 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 34,03 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 29,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 27,92 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 17,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |