Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3308-B-2RSR-TVH-C3, 3308-BD-2HRS-TVH-C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 36,5 mm | Breite |
Cr | 67.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,978 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 77,02 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 79,92 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 58,99 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 56,82 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 53,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch